Publique sus productos
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH MOVABLE FLOORING TYPE WARM ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANES
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH MOVABLE FLOORING TYPE WARM ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANES
    SOPREMA

    Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH MOVABLE FLOORING TYPE WARM ROOF WITH PVC/TPO MEMBRANES

    Traducido por Google,
    Sistema impermeable con panel aislante térmico y elemento sellador de PVC o TPO aplicado para total independencia bajo lastre transitable
    Especificaciones
    • Ballasted covering for mobile flooring - PVC-TPO warm roof
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSOL000267
    • Familia de productowaterproofing
    • Grupo de productosWaterproofing system for roof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-15
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalOlefina termoplástica (TPO)
    • Material secundarioPoliéster recubierto de PVC
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código ETIMEG020300
    • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31 11
    • Título OmniClass Single Layer Roof Membranes