Publique sus productos
Italy_UNDER PAVING STONES WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH FIXED FLOORING TYPE COLD ROOF WITH BPP POLYMER BITUMEN MEMBRANES
SOPREMA

Italy_UNDER PAVING STONES WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH FIXED FLOORING TYPE COLD ROOF WITH BPP POLYMER BITUMEN MEMBRANES

Traducido por Google,
Sistema impermeable con elemento sellador en membranas bituminosas-polímeras BPP aplicado para adhesión total bajo lastre fijo transitable
Especificaciones
  • Ballasted roofing for fixed pedestrian paving - Cold Roof BPP-BPE
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL000295
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing system for roof
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-14
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG020300
  • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Flat roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 11
  • Título OmniClass Single Layer Roof Membranes