Publique sus productos
Italy_SINGLE LAYER BLIND HOLE TUNNEL ACTIVE JOINTS WITH PVC MEMBRANE
Italy_SINGLE LAYER BLIND HOLE TUNNEL ACTIVE JOINTS WITH PVC MEMBRANE
    SOPREMA

    Italy_SINGLE LAYER BLIND HOLE TUNNEL ACTIVE JOINTS WITH PVC MEMBRANE

    Traducido por Google,
    El sistema Active Joints permite al contratista comprobar la estanqueidad de la impermeabilización instalada y, si es necesario, realizar reparaciones rápidas y sencillas sin necesidad de costosas excavaciones. El sistema se crea inyectando la resina en el compartimento donde se produjo la fuga a través de tubos de inyección especiales colocados en las juntas de estanqueidad de la compartimentación.
    Especificaciones
    • T2 - Full round giunti attivi
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSOL000368
    • Familia de productowaterproofing
    • Grupo de productosWaterproofing system for tunnel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-14
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPoliéster recubierto de PVC
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código ETIMEG020300
    • Nombre ETIMBuilding - Roofing materials
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-39 13 00
    • Título OmniClass Tunnels and Bridges