Publique sus productos
Spain_Divisoria74mm_TecsoundSy50+Lm
SOPREMA

Spain_Divisoria74mm_TecsoundSy50+Lm

Tabiquería formada por entramado autoportante de acero galvanizado compuesto por estructura perimetral de 73 mm sobre banda amortiguante TECSOUND® S50 BAND 50 y estructura vertical (montante) de 70 mm colocada cada 600 mm, sobre el que se atornillarán en ambos lados placas de aglomerado de madera de 12 mm con una lámina sintética de aislamiento acústico autoadhesiva de base polimérica sin asfalto de 2.000 Kg/m3 de densidad, de 5 Kg/m2 y 2,5 mm de espesor tipo TECSOUND® SY 50 entre placas; colocación de material absorbente tipo lana mineral de 45 mm de espesor y densidad 15 Kg/m3 entre las montantes. Nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo: RA = 45 dBA
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL000456
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosInsulation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-06-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalElastomer
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Muro
  • Código ETIMEG020500
  • Nombre ETIMBuilding - insulation material
  • Código Uniclass 2015EF_25_10
  • Descripción Uniclass 2015Walls