Publique sus productos
Spain_Medianera162mm_YL+InsoplastAA6+Lm
SOPREMA

Spain_Medianera162mm_YL+InsoplastAA6+Lm

Elemento de separación vertical formado por entramado autoportante de acero galvanizado compuesto formado por doble estructura horizontal (canal) de 48 mm sobre banda amortiguante TECSOUND® S50 BAND 50 y estructura vertical (montante) de 46 mm colocada cada 600 mm sobre el que se atornillarán en ambos lados dos placas de yeso laminar de 12,5 mm con una lámina acústica autoadhesiva de base betún elastomérico, armada, flexible y 1500 kg/m3 de densidad, de 6 Kg/m2 y 4 mm de espesor tipo INSOPLAST AA 6 entre placas; colocación de material absorbente tipo lana mineral de 50 mm de espesor y densidad 50 Kg/m3 entre montantes. Nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo: RA = 54 dBA
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOL000457
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosInsulation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Muro
  • Código ETIMEG020500
  • Nombre ETIMBuilding - insulation material
  • Código Uniclass 2015EF_25_10
  • Descripción Uniclass 2015Walls