Publique sus productos
08' Wide - Option 02 Mail Room
08' Wide - Option 02 Mail Room

    08' Wide - Option 02 Mail Room

    Traducido por Google,
    • El kit está diseñado para representar una opción común utilizada para la sala de correo a esta altura y ancho
    • El kit incluye una consola de medio estante con divisor y bordes de descarga sobre ruedas y una consola de gabinete con bordes de descarga sobre ruedas.
    • No accesible por ADA.


    Descripción general del sistema Cada kit viene con una variedad de opciones que tienen un precio único adjunto. Una solución típica consistiría en una consola base con un clasificador en la parte superior. Diseño
    • Las múltiples opciones de base incluyen: consola abierta, consola de medio estante, consola de estante completo y consola de gabinete.
    • Las múltiples opciones de clasificador incluyen: estándar, legal, de gran tamaño, zip.
    • Opciones de bloqueo disponibles tanto para la consola como para el clasificador.
    Especificaciones
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of ¾” thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16” thick high-pressure laminate
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCasework_Mail_Room_LAM_08_02
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de productosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-02-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-21 19 11
    • Título OmniClass Modular General Casework

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica