Publique sus productos
08' Wide - Option 05 Pharmacy
08' Wide - Option 05 Pharmacy

    08' Wide - Option 05 Pharmacy

    Traducido por Google,
    • El kit está diseñado para representar una opción común utilizada para la farmacia en esta altura y anchura
    • El kit incluye un gabinete base de una puerta, un gabinete base de cajón de gravedad, dos gabinetes base indexables de cuatro cajones, una encimera, seis estantes ajustables, dos paneles traseros y dos paneles laterales.
    • No accesible por ADA.


    Descripción general del sistema Cada kit viene con una variedad de opciones que tienen un precio único adjunto. Una solución típica consistiría en armarios superiores e inferiores con lavabo y encimera. Cada puerta del armario se puede equipar con una cerradura. Diseño
    • Múltiples opciones de extracción
    • La parte superior en ángulo es opcional
    • El mostrador se puede equipar con salpicaduras laterales si es necesario
    • Opciones de bloqueo disponibles
    Especificaciones
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of ¾” thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16” thick high-pressure laminate
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCasework_Pharmacy_LAM_08_05
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-21 19 11
    • Título OmniClass Modular General Casework

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica