Publique sus productos
Door Drawer-Option 3 Personal Storage Lockers
Door Drawer-Option 3 Personal Storage Lockers

    Door Drawer-Option 3 Personal Storage Lockers

    Traducido por Google,
    • El kit está diseñado para representar una opción común utilizada en este alto y ancho
    • El kit incluye cinco casilleros de almacenamiento personal (PSL) de dos niveles
    • La opción que se muestra es una configuración Económica
    • Tipo de candado: Candado de combinación con llaves maestras y función Slam-Lock


    Cada kit viene con una variedad de opciones y cada una tiene un precio único adjunto. Una solución típica sería una serie de casilleros en una dirección lineal. Características estándar
    • Múltiples opciones de bloqueo
    • La parte superior en ángulo es opcional
    • Posibilidad de reconfigurar en cualquier momento durante la vida útil del casillero
    • Las puertas están hechas de una construcción soldada de doble pared de calibre 18
    • Diseñado para poder conectarse a la extracción de aire
    • Acabado de pintura en polvo de alta calidad
    • Banco con capacidad de 200 lb.
    • Accesorios disponibles
    • Los componentes eléctricos modulares permiten alimentar y cargar varios dispositivos
    • Estantes ajustables de ancho completo
    • Portadocumentos
    • Espejo magnético de 4" x 6"
    • Bandeja de goma para botas para evitar que la bota se escurra por el casillero
    • Rejilla de secado de chalecos antibalas (solo disponible con configuración de cajón de banco)
    • Cajones internos
    • Estantes modulares en forma de "L"
    • Múltiples opciones de gancho
    • Kits de conversión de caja de seguridad
    Especificaciones
    • Sustainability
      • Contain an average of 75% recycled steel
      • Can be reconfigured and reused in order to prevent disposal
      • Can be constructed using an optional no added urea-formaldehyde (NAUF) particleboard
      • All products meet the indoor advantage gold certification
      • All excess materials used in the construction process are recycled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPSL_Door_Drawer_03_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniClass Metal Lockers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica