Publique sus productos
Legal-2 Cabinets-6 Tier-Shelves Steel Rotary File
Legal-2 Cabinets-6 Tier-Shelves Steel Rotary File

    Legal-2 Cabinets-6 Tier-Shelves Steel Rotary File

    Traducido por Google,
    • 6 niveles de altura
    • Ideal para almacenamiento de archivos.
    • Componentes flexibles para un almacenamiento adaptable
    • Sistema de estantes


    Cada kit viene con una variedad de opciones y cada una tiene un precio único adjunto.
    • Bloqueo de puertas y cajones para un almacenamiento seguro y compatible con HIPAA
    • Diseños adicionales para almacenamiento industrial y de armas.
    • Disponible con dos a ocho aberturas para estantes
    • Disponible ya sea completamente ensamblado o sin ensamblar
    • Completamente personalizable para adaptarse a sus necesidades únicas
    • Cajones, divisores, estantes de referencia, paneles finales laminados y una gran cantidad de otros accesorios opcionales
    Diseño
    • Cambie rápidamente el número de niveles a 3,4,5,6,7,8 de alto
    • Cambie rápidamente de estantes a cajones
    • Paneles de extremo y paneles de pared integrados para facilitar el diseño.
    Configuraciones Letra Unidad
    • Anchos: 30-3/4" (sumador), 36-1/2" (arranque)
    • Alturas: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
    • Profundidades: 25"
    • Elija entre almacenamiento de medios de tamaño carta o legal
    • Disponible en dos (2) a ocho (8) estantes abiertos
    • Elija entre unidades con o sin bloqueo
    Unidad Jurídica
    • Anchos: 38-3/4" (sumador), 45-1/2" (principal)
    • Alturas: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
    • Profundidades: 31"
    • Elija entre almacenamiento de medios de tamaño carta o legal
    • Disponible en dos (2) a ocho (8) niveles
    • Elija entre unidades con o sin bloqueo
        Especificaciones
        • Construction
          • Base constructed of tough 13-gauge cold-rolled steel with steel-formed U-channel reinforcements
          • Constructed of 13 to 18 gauge cold rolled steel and steel-formed U-Channel reinforcements
          • Locking drawers provide added security. Optional locking drawers are available.
        Especificaciones técnicas
        • ReferenciaRotary_Cabinet_Legal_2_Cabinets_6_Tier_Shelves_PCS
        • Familia de productoBusiness
        • Grupo de productosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
        • TipoAssembly (múltiples objetos)
        • Día de publicación2021-01-29
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Material principalAcero recubierto de partículas
        • Diseñado enEstados Unidos
        • Fabricado enEstados Unidos
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
        • Clasificación IFC Muebles
        • Número OmniClass23-21 11 11 19
        • Título OmniClass Commercial Filing Cabinets

        Disponibilidad en regiones

        Norteamérica