Este árbol de lectura con asientos para cuatro personas es un mueble innovador y versátil diseñado para espacios comunitarios y educativos, como bibliotecas, escuelas y centros de actividades. Cuenta con un panel de base redondo, múltiples paneles con formas que forman el "árbol" y asientos suaves opcionales, que ofrecen comodidad y atractivo estético.
Tiene capacidad para cuatro personas con complementos opcionales de asientos suaves.
Algunas configuraciones permiten almacenar libros debajo del banco del asiento.
Los paneles de formas únicas crean una estructura similar a un árbol para un atractivo estético.
Este producto único se destaca en su categoría al integrar asientos funcionales con un diseño de árbol imaginativo, fomentando entornos interactivos y colaborativos. Está equipado con cuatro paneles de soporte verticales y horizontales, lo que garantiza la estabilidad y la durabilidad. Diseñado para una fácil integración en proyectos de Revit, este producto es perfecto para arquitectos y diseñadores que buscan agregar soluciones de asientos creativas y prácticas a sus diseños, mejorando la experiencia y la participación del usuario en cualquier entorno educativo. Para usar esta familia, simplemente abra la aplicación de búsqueda y luego haga clic en el modelo para insertarlo en su proyecto. Cambie entre los tipos de familia para elegir entre las 4 configuraciones diferentes (asientos acolchados de 2", asientos laminados, asientos acolchados de 14" y almacenamiento abierto) incluidas en este modelo. En el panel de propiedades, en dimensiones, puede verificar las dimensiones personalizadas y le permite ingresar el ancho deseado.
Especificaciones
Construction
Round base includes glides
Includes 4 tree-like structured panels
2 configurations include cushion seating
Constructed with storage space beneath seating area
Allows comfortable seating for four individuals
Especificaciones técnicas
ReferenciaSSG_Bench_Reading_Tree_LAM
Familia de productoEducation
Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework