Publique sus productos
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher
Tiered Bench Metal Bleacher

    Tiered Bench Metal Bleacher

    Traducido por Google,
    Banco de jugadores para interior y exterior

    Tamaños estándar
    Anchos: 7', 15', 21'
    Profundidades: 3', 5' 6", 7' 8"
    Alturas: 2', 2' 6", 3'

    • Ideal para instalaciones deportivas y lugares de eventos, tanto interiores como exteriores.
    • Disponible en configuraciones de 2, 3 y 4 niveles para adaptarse a distintos tamaños de audiencia.
    • Anchos personalizables de 7', 15' y 21' para una integración flexible del espacio
    • Diseñado para durar en todo tipo de clima, lo que garantiza un rendimiento a largo plazo.


    Ideal para escuelas, complejos deportivos y eventos públicos, este sistema de gradas se ofrece en configuraciones de 2, 3 y 4 niveles para adaptarse a diversas necesidades de espacio y público. Disponible en anchos de 2,13 m, 4,55 m y 6,45 m, ofrece opciones de tamaño flexibles para garantizar una adaptación perfecta a su recinto y una experiencia visual mejorada. Diseñada para una mayor durabilidad, la estructura está diseñada para funcionar tanto en estadios interiores como exteriores, soportando diversas condiciones climáticas con una fiabilidad duradera. Su diseño limpio y estilizado se integra a la perfección en cualquier entorno arquitectónico, mientras que la disposición modular de gradas permite una fácil ampliación o reconfiguración según las necesidades. Esta solución de gradas ofrece una combinación equilibrada de practicidad, comodidad y atractivo visual, mejorando la distribución de los asientos en cualquier instalación.
    Especificaciones
    • Construction:
      • Designed for both indoor and outdoor environments
      • Available in 2, 3, and 4-tiered configurations
      • Width options include 7', 15', and 21'
      • Durable, corrosion-resistant materials for longevity
      Materials:
      • High-strength aluminum frames for lightweight stability
      • Non-slip surfaces to ensure safety in wet conditions
      Practical Applications:
      • Ideal for schools, sports arenas, and community centers
      • Perfect for temporary or permanent seating solutions
      • Easy assembly and disassembly for flexible installations
      Sustainability:
      • Constructed from eco-friendly materials
      • Designed with sustainability in mind to minimize environmental impact
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Bleacher_Indoor_Outdoor_SST
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 62 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPortable Bleachers