Publique sus productos
Worksurface with Drawers - Recessed Surgical Storage Cabinets
Worksurface with Drawers - Recessed Surgical Storage Cabinets
Worksurface with Drawers - Recessed Surgical Storage Cabinets
Worksurface with Drawers - Recessed Surgical Storage Cabinets

    Worksurface with Drawers - Recessed Surgical Storage Cabinets

    Traducido por Google,
    Cajones quirúrgicos empotrados con superficie de trabajo

    El armario quirúrgico empotrado cuenta con 4 cajones y una superficie de trabajo con luz integrada, todo en un solo mueble modular. Diseñe sus espacios médicos y quirúrgicos con facilidad introduciendo las dimensiones y opciones deseadas. Su diseño empotrado libera espacio en el suelo al montar el armario directamente en la pared. El modelo de armario Revit de acero inoxidable está diseñado para mantener organizados los suministros médicos.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24", 36", 48"
    Profundidades: 18", 24"
    Alturas: 60", 72", 80"

    • Estándar médico y quirúrgico para almacenamiento modular
    • Mantén tus quirófanos libres de desorden con los 4 cajones incluidos.
    • La superficie de trabajo ajustable se puede instalar plana o inclinada.


    Los gabinetes quirúrgicos de acero inoxidable están diseñados para quirófanos, laboratorios y otros espacios médicos. La posibilidad de elegir entre montaje en superficie, empotrado o de paso ofrece máxima flexibilidad incluso en las salas más pequeñas. El acero inoxidable de grado médico es inerte, no absorbente y fácil de limpiar y esterilizar. Simplemente seleccione el método de instalación deseado, introduzca las dimensiones requeridas y elija las opciones que mejor se adapten a sus necesidades. Los modelos incluyen tapas inclinadas, cerraduras opcionales y zócalos de diferentes alturas. También se incluyen diversas opciones de personalización para la configuración interior, como el número de estantes y la iluminación integrada.
    Especificaciones
    • Construction
      • Type 304 Stainless Steel
      • Fully welded and modular assembly - all weld ground and polished
      • #4 stainless finish
      • Anchor holes provided
      Doors and Drawers
      • Full height stainless, self lubricating piano hinges
      • Door glass is tempered, double strength safety glass. 1/4" thick
      • Drawer slides full extension will ball bearing action. 250 lbs. capacity
      • Locks included at additional cost
      • Locks are keyed alike by default
      Shelves
      • Height adjustable on 1/2" increments
      • Adjustments on flush, built in ladders
      • Reinforced on all four sides
      Integrated Lamp
      • Lamp included on SDC models
      • 115 Volt, 60 Hz, 1.5 AMP operation
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Cabinet_Surgical_Drawer_Recessed_SST
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Metal Casework

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica