Publique sus productos
Divider Cantilever Shelving
Divider Cantilever Shelving

    Divider Cantilever Shelving

    Traducido por Google,
    Divisor para familias de voladizos SSG

    Utilice esta familia de divisores independientes con cualquier combinación de componentes de estantes en voladizo. Realice un seguimiento del código de producto, el peso y el precio de cada componente en tiempo real con nuestras familias compartidas.

    Tamaños estándar
    Profundidades: 6", 7", 8", 9", 10", 11", 13", 15"
    Alturas: 6"

    • Divisores de medios ideales para usar en bibliotecas, oficinas y otros centros de medios
    • Acero laminado en frío calibre 16
    • Altura estándar de 6"
    • Profundidades estándar de 6", 7", 8", 9", 10", 11", 12", 13", 15"


    La línea de estanterías voladizas está diseñada para ser altamente flexible con cada modelo construido para reflejar su contraparte del mundo real lo más fielmente posible. Utilice la familia de estanterías voladizas preconstruidas para visualizar fácilmente su solución de almacenamiento. También puede utilizar las familias de subcomponentes compartidos para crear soluciones de estanterías personalizadas. Todas las estanterías se ensamblan sin el uso de tuercas, pernos o clips y están disponibles tanto para una sola entrada como para doble entrada (almacenamiento espalda con espalda), lo que permite la máxima capacidad de archivo/almacenamiento con una mínima intrusión en el piso. Los estantes están disponibles ranurados para aceptar divisores de archivos ajustables.
    Especificaciones
    • Frame:Upright frames are a welded assembly consisting of two 14-gauge posts that are 2” X 1-1/4”. The posts are connected by a 14 -gauge top and bottom spreader that is 1” X 1-3/4”. The uprights have slots for shelves on 1” increments along the entire height of the frame.Shelves:Standard shelves are formed of 18-gauge cold rolled steel. They have a shelf thickness of ¾” and a height of 6”. They are attached to the frame with a 16-gauge safety lug. Shelves are adjustable on 1” increments vertically along the frame. Slots for optional dividers are on 1” increments across the entire length of the shelf.Nominal Shelf Dimensions:
      • Width’s: 24”, 30”, 36”
      • Clear Width’s: 23- 15/32”, 29-15/32”, 35-15/32”
      • Depths: 6”, 7”, 8”, 9”, 10”, 11”, 12”, 13”, 15”
      • Shelves are adjustable on 1” increments vertically along the frame.
      • Dividers:Dividers and end brackets are made of minimum 16-gauge steel. Their depths should not exceed the depth of the shelves on which they are used. The top and front edges are flanged outward to prevent damage to stored media. Two hooks secure the divider into the shelf unit.Sustainability:
        • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
        • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
        • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Cantilever_Divider_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-24
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLibrary Stack Systems
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica