Publique sus productos
Blood Slide Pathology Vertical Carousel
Blood Slide Pathology Vertical Carousel
Blood Slide Pathology Vertical Carousel
Blood Slide Pathology Vertical Carousel
Blood Slide Pathology Vertical Carousel
Blood Slide Pathology Vertical Carousel

    Blood Slide Pathology Vertical Carousel

    Traducido por Google,
    Carrusel vertical de portaobjetos de sangre

    Tamaños estándar
    Anchos: 71,26" (1810 mm)
    Profundidad: 36,42" (925 mm)
    Alturas: 2200 mm, 2250 mm, 2400 mm, 2500 mm, 2650 mm, 2750 mm, 2900 mm, 3000 mm, 3150 mm, 3250 mm

    • Carrusel vertical de alta densidad para portaobjetos y bloques de histología, disponible en múltiples tamaños y configuraciones.
    • La operación con botón permite colocar las diapositivas y los bloques a una altura de recuperación ergonómica.
    • La superficie de trabajo integrada permite el uso sentado o de pie e incluye un estante ajustable.
    • Se incluyen precios basados ​​en modelos, con estimaciones de costos dinámicas que se actualizan a medida que cambian las configuraciones.


    Para configurar esta familia, simplemente seleccione el ancho de bandeja deseado entre once opciones disponibles, que van desde 1250 mm hasta 4050 mm, y elija una profundidad de bandeja de 609,6 mm, 812,8 mm u 863,6 mm. El módulo de elevación vertical es muy versátil y ofrece cientos de variaciones de altura, entre 2550 mm y 30 050 mm (poco menos de 30 metros), para adaptarse a una amplia gama de requisitos de diseño.
    Especificaciones
    • General Info
      • Maximum Unit Capacity: 70,000 kg (154,322 lbs)
      • Worktop height displayed at 833 mm (32 3/4")
      • Model includes the standard overhead control panel
      Lift Details
      • Lifting speed: 157.5 ft/min
      • Extractor speed: 23.62 in/sec
      • Average access time: 61 seconds for a full cycle, 30 seconds for a single cycle
      Power
      • 3 phase, 60 cycles
      • Available transformer options: 208V, 220V, 440V, 460V, 480V, or 600V
      • Maximum power consumption: 8.6 kVA
      • Full load: 13.6 AMP per machine
      • Maximum circuit breaker rating: 15 AMP per machine (delayed)
      • Contact SSG for assistance in selecting the appropriate transformer.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Carousel_Vertical_Pathology_Blood_Slides_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Storage/Automatic Retrieval Systems
    • Número OmniClass23-23 17 00
    • Título OmniClass Materials Handling
    • CSI UniFormat II CódigoE10
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica