Publique sus productos
Mobile Island Kitchen Furniture
Mobile Island Kitchen Furniture
Mobile Island Kitchen Furniture
Mobile Island Kitchen Furniture
Mobile Island Kitchen Furniture

    Mobile Island Kitchen Furniture

    Traducido por Google,
    Isla de cocina móvil

    La isla de cocina es un complemento sofisticado y funcional para cualquier espacio culinario, diseñado para realzar la forma y la función. Con 60 pulgadas de ancho, 36 pulgadas de profundidad y 36 pulgadas de alto, proporciona una amplia superficie para preparar comidas, cocinar o recibir invitados.

    Tamaños estándar
    Anchos: 60"
    Profundidad: 36"
    Alturas: 36"

    • Ideal para cocinas residenciales y estaciones de trabajo culinarias.
    • Cuenta con laminado de alta calidad con cubierta de bloque de carnicero.
    • Ofrece un amplio espacio con dimensiones de 60" de ancho x 36" de profundidad x 36" de alto.
    • Mezcla única de materiales para una pieza central de cocina moderna y funcional.


    Esta versátil pieza sirve como centro neurálgico para actividades culinarias y añade elegancia y utilidad, lo que la hace ideal tanto para chefs como para animadores. Su robusta construcción y sus materiales de primera calidad garantizan su durabilidad y, al mismo tiempo, mantienen una apariencia elegante, lo que la distingue de otras estaciones de trabajo de cocina de su clase. Perfecta para quienes buscan una combinación de estilo y practicidad, esta isla de cocina es imprescindible para mejorar la funcionalidad y el atractivo visual del entorno de su cocina. Para utilizar esta familia, abra la aplicación de búsqueda y haga clic en el modelo para insertarlo en su proyecto. En construcción, puede optar por añadir armarios inferiores tanto en el lado izquierdo como en el derecho. También puede elegir entre ruedas o guías para las patas de la isla. En dimensiones, puede consultar las dimensiones personalizadas, lo que le permite introducir el ancho, la profundidad y la altura que desee.
    Especificaciones
      • Crafted with high-pressure laminate and features a butcher block top
      • Includes the options for casters or glides
      • Add optional bottom cabinets for extra storage
      • Dimensions: 60" Width x 36" Depth x 36" Height
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Cart_Kitchen_Island_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosCollege Student Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)36
    • Ancho (pulgadas)60
    • Profundidad (pulgadas)36
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 83
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCustom Residential Furniture