Publique sus productos
Line Based Generic Casework
Line Based Generic Casework

    Line Based Generic Casework

    Traducido por Google,
    Trabajo de casos genérico: modelo de planificación

    Esta familia de casos genéricos basada en líneas es perfecta para experimentar con diseños de casos. Las opciones integradas le permiten componer el arreglo perfecto antes de decidirse por tipos de gabinetes individuales.

    • La familia de cajas basadas en líneas se puede utilizar en cualquier proyecto para planificar diseños de gabinetes.
    • Opciones integradas para salientes de mostrador, gabinetes superiores y encimeras en ángulo o plafones
    • Las dimensiones detalladas de los voladizos, los zócalos y el protector contra salpicaduras se pueden encontrar en el menú de tipos.


    Este modelo de trabajo de casos es una familia basada en líneas. Para usarlo, inserte la familia y dibuje una línea de la longitud del grupo de trabajo previsto. El modelo se insertará con la parte posterior de la caja en la línea. Ajuste las dimensiones que desee en la categoría Dimensiones en el navegador de propiedades. Utilice las casillas de verificación en la categoría de construcción del navegador de propiedades para ver u ocultar opciones adicionales, como salientes del mostrador, protector contra salpicaduras, gabinetes superiores y tipos superiores.
    Especificaciones
      • Casework is shown as laminate by default but materials can be adjusted to your preference
      • Flexible parameters allow for virtually any cabinetry size and type
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Casework_Generic_LAM
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de productosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Número OmniClass23-21 19 11 13
    • Título OmniClass Wood Modular General Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica