Publique sus productos
Adjustable Stool Classroom Furniture
Adjustable Stool Classroom Furniture
Adjustable Stool Classroom Furniture
Adjustable Stool Classroom Furniture
Adjustable Stool Classroom Furniture
Adjustable Stool Classroom Furniture

    Adjustable Stool Classroom Furniture

    Traducido por Google,
    Taburete Ajustable

    Este taburete de cuatro patas se encuentra en varios tipos de ambientes. Este taburete es una construcción resistente, completamente soldada y un asiento irrompible.

    Tamaños estándar
    Anchos: 14"
    Profundidades: 14"
    Alturas: 18" - 36"

    • Estos taburetes se encuentran en el aula y en muchos otros entornos.
    • Diseñado con una construcción totalmente soldada para trabajo pesado y un asiento irrompible que durará años
    • El taburete proporciona alturas ajustables para el usuario.


    Este taburete de cuatro patas fue diseñado con alturas ajustables entre 18" y 36" en incrementos de una pulgada. El ancho y la profundidad del taburete tienen un diámetro de 14". El taburete viene con simples deslizadores de suelo con agarre de goma para garantizar la seguridad del usuario.
    Especificaciones
    • Seat Features
      • Solid plastic seat available in 3 colors
      • Available in 2 adjustable height ranges (20" - 26") or (25" - 35")
      • Optional solid wood seat
      Frame Features
      • Fully welded construction
      • 1/2" solid steel foot ring
      • Non-slip, non removable floor glide
      • Durable powder coat finish
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Chair_4_Leg_Stool_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-16
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)14
    • Profundidad (pulgadas)14
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloClassroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniClass Classroom Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica