Publique sus productos
Chair Healthcare Furniture
Chair Healthcare Furniture

    Chair Healthcare Furniture

    Traducido por Google,
    Silla de sala de espera

    Esta silla es un excelente complemento para cualquier sala de espera en centros de atención médica y oficinas. Mantiene a los huéspedes cómodos y felices mientras esperan a que los llamen para una cita.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24" - 30"
    Profundidad: 26 3/4"
    Alturas: 35 1/2"

    • Se utiliza más comúnmente en salas de espera y áreas de recepción.
    • Asiento y respaldo acolchados con apoyabrazos.
    • Fácil de limpiar y mantener.


    Esta silla es una familia genérica que se utiliza en salas de espera de hospitales, clínicas e incluso oficinas. En el panel de propiedades, en la categoría de construcción, ajuste el ancho deseado en el parámetro "ENTER_Width".
    Especificaciones
      • Made with sturdy steel frame and armrests
      • 4" padded seat and 3 1/2" padded back
      • Width adjustable between 24" and 30"
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Chair_Waiting_Room_UPH
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-19
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Muebles