Publique sus productos
Standard Dispatch Desk
Standard Dispatch Desk
Standard Dispatch Desk
Standard Dispatch Desk
Standard Dispatch Desk
Standard Dispatch Desk

    Standard Dispatch Desk

    Traducido por Google,
    Escritorio de despacho

    Un puesto de despacho del 911 es un centro de comunicación central donde profesionales capacitados reciben llamadas de emergencia y envían a los primeros intervinientes apropiados. Equipado con tecnología avanzada y múltiples pantallas, facilita la rápida recopilación de información, la asignación eficiente de recursos y la toma de decisiones cruciales.

    Tamaños estándar
    Anchos: 60", 72", 84", 96"
    Profundidad: 39"
    Alturas: 22" - 48"

    • Los mostradores de despacho se utilizan comúnmente en centros de llamadas al 911 y otros entornos comerciales con bancos telefónicos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana.
    • Múltiples pantallas y amplio espacio para hardware y equipos informáticos.
    • Las mamparas de tela mantienen a los despachadores concentrados y ayudan a amortiguar el sonido de los escritorios adyacentes.


    Esta familia está diseñada como una solución integral para la configuración de escritorio de despacho más utilizada. El modelo incluye dos gabinetes de centro de tecnología a la derecha y a la izquierda para almacenar hardware y equipos informáticos. El gabinete puente de conexión facilita la gestión de cables y conecta las computadoras al brazo para múltiples monitores en la superficie de trabajo de tamaño generoso. Para utilizar esta familia, insértela en su proyecto desde la aplicación Fetch e ingrese el ancho nominal del escritorio que necesita. La familia se flexionará automáticamente al tamaño estándar más cercano. Use los parámetros Starter y Adder para vincular varios escritorios en sistemas más grandes. Los accesorios adicionales para el escritorio de despacho están disponibles a pedido e incluyen gabinetes de almacenamiento adicionales, tecnología de calefacción y refrigeración personal, capacidades adicionales de energía y carga, una luz de estado de 3 colores y un portavasos con clip.
    Especificaciones
    • Construction
      • Made from 1 1/8" thick plywood and finished with high-pressure melamine laminate
      • A wide range of laminate styles and fabric colors are available to ensure the console fits seamlessly into your space
      • Heavy-duty monitor arm can carry up to six 24" monitors on a single row
      • Fabric privacy screens help isolate sound from adjacent desks
      • Left and right technology hubs store computer hardware and other equipment
      • Innovative design keeps the operator's space clutter and cable-free
      • Desks can be linked together back to front and side to side to create more complex configurations
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Console_Dispatch_LAM
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-20
    • Número de edición1
    • Profundidad (pulgadas)39
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica