Publique sus productos
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage
Cubbies Classroom Storage

    Cubbies Classroom Storage

    Traducido por Google,
    Cubículos de aula

    Un cubículo de 6, 9 o 12 bandejas para uso en entornos educativos y de aula. Se incluye la opción de placa trasera.

    Tamaños estándar
    Anchos: 40"
    Profundidades: 18 3/4"
    Alturas: 25", 36", 47"

    • Estos cubículos se pueden encontrar en un tipo de entornos educativos.
    • Cuando los cubículos se colocan juntos, permite una superficie de trabajo continua
    • simple y mejor manera de mantener los entornos organizados


    Este cubículo simple es fácil de usar cuando se aplica a un proyecto. Simplemente ingrese el número deseado de niveles y elija entre cubículo estacionario o móvil. Se puede agregar una placa posterior.
    Especificaciones
    • Construction
      • 1" thick 45lb high density particle board
      • 3mm vinyl bonded edge band
      • Standard with swivel casters
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Cubby_Educational_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-02
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)40
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloClassroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniClass Classroom Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica