Publique sus productos
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table
Adjustable Classroom Table

    Adjustable Classroom Table

    Traducido por Google,
    Escritorio de administrador ajustable

    Un escritorio ajustable simple para usar en entornos educativos y de aula.

    Tamaños estándar
    Anchos: 30", 36"
    Profundidades: 24", 30"
    Alturas: 24" - 36"

    • Consola para entornos educativos
    • Ajuste de altura de trinquete
    • Tablero laminado de alta presión con patas con recubrimiento de polvo


    Los escritorios de consola de altura ajustable se encuentran con frecuencia en entornos educativos y de aula. Para utilizar esta familia, simplemente seleccione las opciones de ancho y profundidad deseadas. Ajustar la altura extenderá visiblemente las patas del escritorio. Se han hecho accesibles varios parámetros de materiales para cambiar el color o el acabado del escritorio.
    Especificaciones
    • Construction
      • 1" thick 45 pound high density particle board
      • High pressure laminate with 3mm edge banding
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners for safety
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Desk_Administration_Adjustable_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Material secundarioAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloClassroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniClass Classroom Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica