Publique sus productos
Paper Roll Wall Mounted Dispenser
Paper Roll Wall Mounted Dispenser
Paper Roll Wall Mounted Dispenser
Paper Roll Wall Mounted Dispenser

    Paper Roll Wall Mounted Dispenser

    Traducido por Google,
    Cortadora de rollos de papel de pared

    El dispensador cortador de rollos de papel se puede usar con papel kraft, papel de regalo, papel de estraza o papel de enmascarar. Este producto se encuentra comúnmente en oficinas, aulas y centros de empaquetado. Incluye una cuchilla de corte, lo que facilita su uso, y también se puede montar en la pared.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24", 30", 36"
    Profundidad: 12"
    Alturas: 15"

    • Se utiliza con mayor frecuencia en instalaciones de embalaje, oficinas o escuelas.
    • Se puede utilizar para entornos de artes y manualidades o incluso para instalaciones de procesamiento de alimentos.
    • Fácil de instalar y montar.
    • Cuchilla de corte afilada incorporada para cortar papel fácilmente.


    Este dispensador cortador de rollos de papel es una excelente adición a cualquier proyecto que requiera envolver artículos en papel o en instalaciones de procesamiento de alimentos para el envasado de carne. En el panel de propiedades, en la sección "Dimensiones", ajuste el ancho deseado en el parámetro "ENTER_Width".
    Especificaciones
      • Constructed with lightweight stainless steel
      • Available in multiple widths: 24", 30", and 36"
      • Paper roll dispenser includes a cutting blade, which makes it easier for the users to cut
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Dispenser_Wall_Mounted_Paper_Cutter_SST
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)15
    • Profundidad (pulgadas)12
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica