Publique sus productos
Acrylic Pedestal Museum Display Case
Acrylic Pedestal Museum Display Case
Acrylic Pedestal Museum Display Case

    Acrylic Pedestal Museum Display Case

    Traducido por Google,
    Expositor y pedestal de acrílico

    Tamaños estándar
    Anchos: 12"-72"
    Profundidades: 12"-72"
    Alturas: 12"-72"

    • Ideal para exhibiciones en museos y galerías.
    • Dimensiones paramétricas: personalizables desde 12" a 72" de ancho, profundidad y altura.
    • Las alturas de base y parte superior configurables brindan flexibilidad para configuraciones de exhibición personalizadas.


    La singular capacidad de configuración de esta vitrina permite a los usuarios configurar fácilmente la altura de la base y la parte superior, lo que la convierte en la opción ideal para diversas necesidades de exhibición. Fabricado en acrílico de alta calidad, este pedestal de exhibición no solo ofrece una estética elegante y moderna, sino que también garantiza durabilidad y estabilidad. Ideal para museos, galerías y espacios comerciales de alta gama, el pedestal acrílico para museos realza el impacto visual de artefactos, obras de arte y artículos de lujo. La compatibilidad con la familia Revit de las exhibiciones garantiza una fácil integración en proyectos de diseño, lo que permite a arquitectos y diseñadores visualizar e implementar este pedestal fácilmente en sus planos arquitectónicos.
    Especificaciones
    • Design Features:
      • Five-sided clear acrylic vitrine design for maximum visibility
      • Stable base construction for secure artifact placement
      • Parametric controls simplify resizing and project integration
      • Lightweight yet durable for both permanent and temporary exhibits
      Applications:
      • Museum exhibitions and cultural institutions
      • Art galleries and private collections
      • Display of small sculptures, artifacts, and specialty objects
      Construction:
      • Fully parametric Revit family with adjustable dimensions
      • High-clarity acrylic construction
      • 3/8" wall thickness for durability and stability
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Display_Pedestal_LAM
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 83
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPerforming Arts Casework