Publique sus productos
5 Columns-41 Total Openings Steel Evidence Locker
5 Columns-41 Total Openings Steel Evidence Locker
5 Columns-41 Total Openings Steel Evidence Locker
5 Columns-41 Total Openings Steel Evidence Locker

    5 Columns-41 Total Openings Steel Evidence Locker

    Traducido por Google,
    • El kit está diseñado para representar una de las opciones comunes utilizadas para el almacenamiento de evidencia.
    • El kit está 100% certificado por CALEA y supera todos los estándares de IAPE
    • El kit incluye cinco casilleros para evidencia
    • El kit es de paso


    Descripción general del sistema Cada kit viene con una variedad de opciones, cada una con un precio único asociado. Una solución típica sería una serie de casilleros en una dirección lineal. Casilleros
    • Los casilleros vienen en versiones con o sin paso.
    • Cada modelo viene con una variedad de compartimentos y tamaños con puertas de cierre automático.
    • Cerraduras con pulsador en la parte delantera de cada puerta
    • En el caso de los casilleros de paso, una sola puerta trasera con bisagras proporciona acceso y no se puede acceder a ella desde el frente.
    • Puertas traseras de malla disponibles
    • La puerta trasera viene con una llave maestra diferente para recuperar evidencia.
    • No se necesitan llaves para dejar pruebas
    • Las unidades se envían completamente ensambladas.
    • Orificios de montaje pretaladrados en la base y los lados del armario.
    • Las etiquetas con números e instrucciones están instaladas en todas las puertas delanteras.
    • La base viene con niveladores de piso ajustables.
    • Pintura en polvo de alta calidad
    • Los herrajes de instalación y molduras estándar se suministran con cada casillero.
    • Los casilleros suelen tener unas medidas de 36" de ancho x 82" de alto x 24" de profundidad con base. Algunos casilleros tienen unas medidas de 24" de ancho.
    • Sistema de bloqueo frontal opcional
    Pequeño refrigerador de evidencias
    • Acero inoxidable en todas partes
    • El sistema de bloqueo sin llave evita el acceso repetido
    • Disponible en versión pass-through y non-pass-through
    • Cuatro configuraciones estándar
    Especificaciones
    • Sustainability
      • Contain an average of 75% recycled steel
      • Can be reconfigured and reused in order to prevent disposal
      • All products meet the indoor advantage gold certification
      • All excess materials used in the construction process are recycled
      Frame
      • Structural welded frame constructed of 18 gauge steel
      • Horizontal and vertical flanges will overlap a min. of 1.5" and have a min. of 2 resistance welds per corner
      • Center vertical lock housing is structural and will run the full height and depth of the locker
      Bases
      • Each base shall be permanently affixed to each locker
      • Each base is constructed of 14 gauge steel
      • Four floor levelers come with each base
      Locks
      • Stainless steel push button lock built of one piece; removable design
      • Locks will secure the door with a single push of a button
      • Locks come pre-lubricated with no maintenance for the lifetime of the unit
      • Locks are tested to complete a min. 40,000 cycles without failure
      One Piece Doors
      • Each door is constructed of 18 gauge steel
      • Each door has a nickel plated, flush mounted door handle
      • Neoprene silencers
      • Anti-pry tabs that engage with the Center Vertical lock
      • Spring loaded hinges welded to prevent pin removal
      Refrigerators
      • Has magnetic seals on outer door
      • Has circulation fans that maintain a consistent temperature throughout the interior
      • Digital controls with settings set to maintain 38 to 42 Fahrenheit
      • Audible alarm warns when tampered with or if the unit malfunctions
      • Condensation free door jam
      • Defrost cycle twice a day
      • 134A refrigerant
      • Powered by 115V/15 amp
      • CUL and UL Certified
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Evidence_Lockers_5_Columns_41_Openings_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-08-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniClass Metal Lockers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica