Publique sus productos
Padlock Hasp Mechanical Lock
Padlock Hasp Mechanical Lock
Padlock Hasp Mechanical Lock

    Padlock Hasp Mechanical Lock

    Traducido por Google,
    Pasador para candado de casillero

    Este pasador para candado es perfecto para cualquier solución de almacenamiento de casilleros o cerraduras donde se desee un candado. El cerrojo y el candado se venden por separado pero se incluyen en esta familia para facilitar su uso.

    Tamaños estándar
    Anchos: 1 23/128"
    Profundidades: 1 23/128"
    Alturas: 13/128"

    • Cerrojo simple con bisagras a la derecha o a la izquierda montado en tuerca
    • El candado incluido se vende por separado
    • Admite candados de hasta 8 mm


    Esta familia basada en la cara se puede aplicar a casi cualquier producto de muebles o muebles al importarla y colocarla en cualquier cara. Agregar el candado ajustará automáticamente el precio y los códigos de producto. Este candado ahora se incluye como una opción de bloqueo en la serie de casilleros laminados.
    Especificaciones
    • Construction
      • Nut mounting standard, screw mounting available on request
      • Full 180-degree rotation left or right
      • Accomodates up to 8mm diameter padlock
      • Standard Chrome plated finish
      • Lock constructed in zamak
      • Cam constructed in steel
      Mechanical
      • Rated up to 60,000 cycles
      • 1000N resistance
      Accessories
      • Padlock sold separately and on request
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Lock_Mechanical_Hasp_Padlock_CHR
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalNíquel mate
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Control Hardware
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniClass Door Accessories

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica