Publique sus productos
Multi Door Lockers Laminate Storage Locker
Multi Door Lockers Laminate Storage Locker

    Multi Door Lockers Laminate Storage Locker

    Traducido por Google,
    Casilleros de almacenamiento de plástico laminado

    Nuestro gabinete con casilleros de almacenamiento es parte de la línea de gabinetes modulares de Southwest Solutions; una alternativa flexible y duradera a la carpintería integrada. Esta es una familia altamente personalizable, y todos nuestros casos están respaldados por una garantía limitada de por vida. Los casilleros tienen un acabado en los cuatro lados y utilizan bandas de borde de PVC de 2 mm para una solución duradera a largo plazo. Las unidades con dos puertas se pueden configurar con puertas estilo Z. Hay disponibles mecanismos de bloqueo especiales. Use parámetros simples dentro del modelo para elegir varias manijas, tipos de puertas, zócalos y más.

    Tamaños estándar
    Anchos: 12", 15", 18"
    Profundidades: 18", 24", 30"
    Alturas: 60", 66", 72", 84"

    • Las alturas de los casilleros están espaciadas uniformemente.
    • Opciones de bisagra izquierda o derecha disponibles
    • El modelo se puede modificar para tener entre 2 y 7 casilleros.
    • Los candados estándar se pueden sustituir por varios candados digitales por un cargo adicional.
    • Las configuraciones de dos puertas pueden diseñarse con puertas estilo Z
    • Mecanismos de bloqueo especiales disponibles.
    • El precio está INCLUIDO en el modelo
    • La estimación de costos se actualiza dinámicamente con los cambios en el modelo


    La línea de gabinetes de Southwest Solutions Group está diseñada para ser altamente flexible y adaptable con cada modelo de Revit construido para reflejar su contraparte del mundo real. Una vez cargado, cada modelo tiene una variedad de parámetros que le permiten manipular y personalizar fácilmente varios aspectos del diseño del gabinete sin tener que volver a cargar un catálogo de tipos. Tales características incluyen:
    • Manipule rápidamente los tamaños
    • Opciones de puntera
    • Estilos de puerta
    • Tipos de manijas
    • Opciones de bloqueo
    • Opciones superiores en ángulo
    • Opciones de materiales
    Además, cada modelo viene con un alto nivel de información incorporada, incluido un precio de presupuesto en el peor de los casos que se actualiza dinámicamente a medida que manipula el modelo dentro de Revit. Esto permite que el diseñador y el cliente entiendan rápidamente dónde se gasta el dinero. Además, dentro de cada tipo de modelo, hay enlaces a información más detallada en caso de que la necesite. Tener este nivel de flexibilidad combinado con un alto nivel de información es realmente lo que BIM debe ser.
    Especificaciones
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of ¾” thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16” thick high-pressure laminate
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Door_Multi_LAM
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Número OmniClass23-21 19 11 13
    • Título OmniClass Wood Modular General Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings