Publique sus productos
Uniform Exchange Metal Locker
Uniform Exchange Metal Locker
Uniform Exchange Metal Locker
Uniform Exchange Metal Locker
Uniform Exchange Metal Locker
Uniform Exchange Metal Locker

    Uniform Exchange Metal Locker

    Traducido por Google,
    Casillero de intercambio de uniformes

    Los casilleros Uniform Exchange son perfectos para usar en cualquier profesión uniformada. Elija entre varias configuraciones de almacenamiento de uniformes frescos o la unidad de recolección de ropa sucia para construir su sistema.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24", 26", 32 9/16"
    Profundidades: 15", 21"
    Alturas: 84"

    • Se utiliza con frecuencia en vestuarios de hospitales y otros entornos profesionales uniformados.
    • Elija entre los tipos para seleccionar la configuración deseada
    • Esta familia incluye configuraciones de riel para ropa simple/doble, 8 compartimentos para colgar, nueve compartimentos plegados y devolución de ropa sucia.


    Estilos de carrocería
    • Taquillas colgantes para uniformes de altura completa y media altura
    • Intercambio de uniforme doblado de 9 personas
    • Intercambio de uniformes colgantes para 8 personas
    • Recogida de uniformes sucios
    Especificaciones
    • Construction
      • 24 gauge panels
      • Ventilated back panel for ventilation
      • Galvannealed bottoms
      • Doors are 20 gauge and louvered at 8 and 9 person
      • All doors use 5 knuckle hinges
      • Master door frame is 16 gauge and includes multi-point lock with industry standard key access to locker interior
      • User doors include single-point turn latch for padlocks (padlocks not included)
      • All uniform exchange lockers ship fully-assembled
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Uniform_Exchange_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)84
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLockers
    • Número OmniClass23-19 13 00
    • Título OmniClass Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica