Publique sus productos
Wire Mesh Panel Art Storage Rack
Wire Mesh Panel Art Storage Rack
Wire Mesh Panel Art Storage Rack
Wire Mesh Panel Art Storage Rack
Wire Mesh Panel Art Storage Rack

    Wire Mesh Panel Art Storage Rack

    Traducido por Google,
    Estantería de almacenamiento para arte en alambre

    Ideales para usar en museos, galerías y bibliotecas, los paneles de almacenamiento de obras de arte de malla montados en la pared almacenan de manera eficiente pinturas, fotografías y obras de arte enmarcadas.

    Tamaños estándar
    Anchos: 48", 60"
    Profundidades: 1 1/4", 24"
    Alturas: 60", 72", 84", 96", 108", 120"

    • Úselo en museos, galerías, bibliotecas, escuelas y mucho más.
    • La malla de alambre de 2" x 1" acepta ganchos para colgar obras de arte sin herramientas
    • Configuraciones de montaje en pared o independientes
    • Los paneles se pueden utilizar vertical u horizontalmente.


    La familia de paneles de malla de alambre para almacenamiento de arte se puede utilizar en posición vertical u horizontal seleccionando entre MODIFY_Vertical y MODIFY_Horizontal. Utilice el parámetro ADD_Freestanding Kit para agregar patas. El ancho puede ser de 48" o 60" utilizando el interruptor. Ingrese la altura deseada en ENTER_Height y ACTUAL_Height se ajustará automáticamente al tamaño disponible más cercano. La información sobre peso y precio está incluida en este modelo.
    Especificaciones
    • Construction
      • Frame constructed of 1 1/4" x 1/8" angle steel
      • Woven steel wire (10 gauge) in 2" x 1" rectangle mesh
      • Panels include at least one 7/8" x 3/4" stiffening bar welded to the frame
      • High quality gray powder coat standard
      • Emission-free powder coat free of off-gassing or volatile chemicals
      • Each panel ships with 4 wall-mounting brackets
      • Additional wall fasteners and artwork hooks available on order
      Sustainability
      • Wire mesh contains up to 95% pre and post-consumer recycled content
      • Roll-formed angle steel contains up to 71% pre and post-consumer recycled content
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Panel_Art_Wire_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosStorage Racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWire Storage Shelving
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica