Publique sus productos
High Density Steel Bike Rack
High Density Steel Bike Rack
High Density Steel Bike Rack

    High Density Steel Bike Rack

    Traducido por Google,
    Portabicicletas de alta densidad de acero con recubrimiento en polvo

    La unidad de alta densidad es modular para adaptarse a casi cualquier espacio. Con mejoras de diseño, el modelo de dos lados aparca más del doble de la capacidad de un portabicicletas estándar. Las opciones incluyen: montaje en pared, montaje en piso y doble cara.

    Tamaños estándar
    Anchos: 38", 54", 70", 86", 102", 118"
    Profundidades: 31 11/16", 57 3/8"
    Alturas: 81"

    • Precio incluido en modelo
    • Opciones de acabado con recubrimiento en polvo, brazos recubiertos de goma
    • Montado en la pared o en el piso con barra de tope de rueda opcional
    • Las unidades montadas en el piso deben estar ancladas al piso.
    • Opción de doble cara disponible para maximizar la capacidad


    Los sistemas modulares de almacenamiento de bicicletas almacenan bicicletas de forma segura para estacionamiento temporal o a largo plazo. Cada producto se puede ampliar para adaptarse a sus objetivos de espacio o capacidad de almacenamiento. Las características incluyen:
    • Almacenamiento exclusivo y seguro para bicicletas
    • El diseño modular se adapta a casi cualquier espacio
    • Opciones de acabado de acero galvanizado, inoxidable o con recubrimiento en polvo
    Además, cada modelo viene con un alto nivel de información incorporada, incluidos enlaces a información más detallada en caso de que la necesite. Tener este nivel de flexibilidad combinado con un alto nivel de información es realmente lo que BIM debe ser.
    Especificaciones
    • Dimensions
      • 81" height, 87" minimum ceiling height
      • 30" base length, 56" base length for double-sided units. Must be anchored to the floor using 3.75" wedge anchors through concrete
      • One bike per arm modular construction
      Materials
      • Hanger is 1" diameter tube with 1/2" steel rod and retaining disk at each end
      • Upright is 2" square tube
      • Feet are ASI C3 x 4.1 galvanized steel channel
      • Crossbeams are 1.25" schedule 40 galvanized pipe (1.660" OD)
      • Spacers are 2.375" OD plastic tubes with .218" wall thickness
      Finishes
      • Black powder coat (choice of interior or exterior use)
      • Cross bars: hot dipped galvanized
      • Hanger rods: rubber coated
      • Spacers: plastic
      Sustainability
      • Up to 81% pre and post-consumer recycled content
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Rack_Bike_High_Density_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosBike Storage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)81
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 11
    • Título OmniClass Bicycle Racks
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica