Publique sus productos
Property Hanging Bag Freestanding Garment Rack
Property Hanging Bag Freestanding Garment Rack

    Property Hanging Bag Freestanding Garment Rack

    Traducido por Google,
    Perchero independiente

    Este sencillo perchero independiente está diseñado para colgar bolsas de ropa en las barras de dos niveles en la parte delantera y trasera.

    Tamaños estándar
    Anchos: 60"
    Profundidad: 22"
    Alturas: 72"

    • Rack de piso de 72" de dos niveles
    • Diseño modular independiente
    • Almacena hasta 60 bolsas para prendas


    Este modelo es un estante colgante de dos niveles y dos lados para guardar pistolas, rifles, bolsas de evidencia y pertenencias. Con las cuatro barras, el estante puede albergar 60 bolsas. Para usar esta familia, insértela en su proyecto desde la aplicación Fetch y haga clic para colocarla en la ubicación deseada.
    Especificaciones
      • Overall dimensions: 60" W x 22" D x 72" H
      • Constructed of chrome plated zinc
      • Modular design allows for adjustable rails
      • Additional Rails available on request
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Rack_Freestanding_Garment_CHR
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)72
    • Ancho (pulgadas)60
    • Profundidad (pulgadas)22
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Racks
    • Número OmniClass23-21 15 17
    • Título OmniClass Clothing Racks

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica