Publique sus productos
Sharps Disposal Bin Healthcare Furniture
Sharps Disposal Bin Healthcare Furniture

    Sharps Disposal Bin Healthcare Furniture

    Traducido por Google,
    Eliminación del contenedor de objetos punzantes

    Tamaños estándar
    Anchos: 4" - 16"
    Profundidades: 4" - 8"
    Alturas: 6" - 18"

    • Se utiliza con mayor frecuencia en hospitales, clínicas y otros centros de atención médica.
    • Se utiliza para desechar agujas, catéteres intravenosos, bisturíes desechables y otros instrumentos médicos punzantes.
    • Fabricado con plástico rígido transparente para evitar que el recipiente se perfore y se llene en exceso.


    Este receptáculo para objetos punzantes se encuentra más comúnmente en hospitales y otros centros de atención médica. Para abrir esta familia genérica, búsquela en la aplicación Fetch y cárguela directamente en su proyecto. En el panel de propiedades, en la categoría de construcción, ajuste las dimensiones deseadas en los parámetros "ENTER_Width", "ENTER_Depth" y "ENTER_Height".
    Especificaciones
      • Constructed with hard transparent plastic
      • Wall-mounted dispenser at the height of 48"
      • Width, depth, and height are adjustable
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Receptacle_Sharps_PLA
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-24
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-21 35 00
    • Título OmniClass Miscellaneous Equipment and Furnishings