Publique sus productos
Waste Bin Healthcare Furniture
Waste Bin Healthcare Furniture
Waste Bin Healthcare Furniture
Waste Bin Healthcare Furniture
Waste Bin Healthcare Furniture

    Waste Bin Healthcare Furniture

    Traducido por Google,
    Contenedor de residuos médicos

    Este contenedor de residuos médicos es un gran complemento para cualquier centro de atención médica, como clínicas y hospitales.

    Tamaños estándar
    Anchos: 12"-18"
    Profundidades: 10"-18"
    Alturas: 18"-30"

    • Se utiliza con mayor frecuencia en hospitales, clínicas y otros centros de atención médica.
    • Se utiliza para eliminar residuos químicos, residuos sucios, medicamentos, residuos de laboratorio, etc.
    • Papelera duradera, resistente, ecológica y saludable.


    Este tipo de contenedor de residuos médicos se encuentra con mayor frecuencia en hospitales y otros centros de atención médica. Para abrir esta familia genérica, búsquela en la aplicación Fetch y cárguela directamente en su proyecto. En el panel de propiedades, en la categoría de construcción, ajuste las dimensiones deseadas en los parámetros "ENTER_Width", "ENTER_Depth" y "ENTER_Height".
    Especificaciones
      • Constructed with heavy-duty steel
      • Includes a sturdy foot thread for no contact with bacteria
      • Width, depth, and height are adjustable
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Receptacle_Waste_Bin_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-24
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-21 35 00
    • Título OmniClass Miscellaneous Equipment and Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica