Publique sus productos
Pharmacy Prescription FIFO Pick Shelving
Pharmacy Prescription FIFO Pick Shelving
Pharmacy Prescription FIFO Pick Shelving

    Pharmacy Prescription FIFO Pick Shelving

    Traducido por Google,
    Sistema de estanterías extraíbles

    Tamaños estándar
    Anchos: 24", 36"
    Profundidades: 12", 16", 20"
    Alturas: 89"

    • Ideal para farmacias de hospitales, salas de medicación y farmacias minoristas.
    • Almacena un 40% más de medicamentos en el mismo espacio.
    • Cuenta con una abertura con almohadilla de empuje para un fácil acceso para reposición.
    • Divisores únicos de policarbonato personalizables para un montaje rápido en los estantes alimentados por gravedad.


    Esta versátil línea de productos incluye la bandeja extraíble y el estante extraíble de flujo por gravedad, ambos compatibles con góndolas independientes y con revestimientos de pared personalizados. El estante de bandeja cuenta con estantes metálicos de alta calidad con divisores personalizables de policarbonato y frentes de acrílico transparente, lo que garantiza un fácil montaje, la rotación de stock FIFO de flujo por gravedad y una visibilidad total de los medicamentos. Los estantes de flujo por gravedad incorporan una base antideslizante de polietileno, lo que promueve un almacenamiento sin polvo y una mayor higiene. Sus características clave incluyen apertura con pulsador, mecanismos de autobloqueo y divisores ajustables, lo que hace que estos sistemas sean altamente funcionales y fáciles de limpiar. Admiten diversos medicamentos, como cápsulas, comprimidos y líquidos. Los estantes extraíbles facilitan la reposición, mientras que se pueden espaciar más, lo que permite hasta un 40 % más de almacenamiento de recetas en el mismo espacio que las estanterías de góndola tradicionales. Los sistemas se pueden personalizar en múltiples dimensiones para adaptarse a diferentes necesidades de almacenamiento. Pharmacy RX Pick Shelving Systems se distingue por ofrecer una gama completa de soluciones para la gestión eficiente de medicamentos.
    Especificaciones
    • Construction:
      • Metal shelves with high-quality drawer runners
      • Each unit ships with eight (8) shelves per side (double-sided units ship with 16 shelves)
      • Polycarbonate Dividers
      • Clear acrylic Shelf Fronts
      • Polyethylene slip mat base for Slip Shelf
      Key Features:
      • Push Pad Opening
      • Auto-locking mechanism
      • Adjustable dividers for customizable storage
      • Easy to clean surfaces
      • Rotates stock for efficient inventory management
      • Drugs fully visible for easy access
      Dimensions - Pull Out Tray Shelf/Slip Shelf:
      • Depth: 12, 16, or 20 inches
      • Width: 24 or 36 inches
      • Medications per Shelf: 8 to 9 for 24-inch width, 12 to 13 for 36-inch width
      Pull-Out Single-Sided Wall Unit:
      • Post Height: 89 inches
      • Depth (Overall): 16, 20, or 24 inches
      • Width (Overall): 1 Bay - 25 inches, 2 Bays - 48 5/8 inches, 3 Bays - 72 1/2 inches, 4 Bays - 96 inches
      • Medications Capacity: 75 to 300 for 24-inch width, 110 to 440 for 36-inch width
      Pull-Out Double-Sided Freestanding Unit:
      • Post Height: 89 inches
      • Depth (Overall): 29, 37, or 44? inches
      • Width (Overall): 1 Bay - 25 inches, 2 Bays - 48 5/8 inches, 3 Bays - 72 1/2 inches, 4 Bays - 96 inches
      • Medications Capacity: 150 to 600 for 24-inch width, 220 to 880 for 3-inch width
      Applications:
      • Hospital Pharmacies
      • Retail Pharmacies
      • Medication Rooms
      • Suitable for Capsules, Tablets, Liquids, and Other Medications
      Sustainability:
      • Designed for improved hygiene and efficient workflows
      • Supports gravity feed for better stock management in smaller footprints
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Shelves_Pull_Out_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-26
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)89
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-25 53 11 11
    • Título OmniClass Pharmacy Shelving Units
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica