Publique sus productos
Art Storage 4-Post Shelving
Art Storage 4-Post Shelving
Art Storage 4-Post Shelving
Art Storage 4-Post Shelving

    Art Storage 4-Post Shelving

    Traducido por Google,
    Estante de almacenamiento de arte de 4 postes

    Estantería cerrada de 4 columnas con varillas verticales art/varillas de soporte del marco.

    Tamaños estándar
    Anchos: 30", 36", 42", 48"
    Profundidades: 24", 30", 36"
    Alturas: 76", 88", 97", 121"

    • Ideal para almacenar arte u otros medios planos.
    • Incluye dos estantes
    • Los muebles altos de 121" incluyen 3 estantes con espacios iguales
    • Estantes adicionales disponibles a pedido
    • Sostiene hasta 550 libras por estante


    Esta unidad de 4 postes se ha configurado especialmente para almacenar obras de arte u otros medios planos. Use las varillas en grupos de 4 para almacenar de manera segura y eficiente marcos de fotos de hasta 550 libras por estante (la capacidad real varía según el ancho y la profundidad seleccionados). Ideal para usar en museos, entornos educativos y corporativos, este estante de arte asegurará que sus preciadas obras estén protegidas. Use ENTER_Width y ENTER_Depth para seleccionar las dimensiones generales. El número de varillas se ajustará automáticamente al número y espacio necesarios según las dimensiones. Todas las unidades contienen dos estantes, excepto los estantes de 121" de alto que vienen con 3 estantes con espacios iguales; estantes adicionales disponibles bajo pedido.
    Especificaciones
    • UprightsFormed from steel sheet to formed angles for end supports. Uprights have keyhole slots on inner wall only. Provide with sheet steel panels full height and depth of end uprights. Shelves and SupportsFormed from sheet steel with flanges on all sides and return hem on front and back flanges. Ends are formed to clear inside of upright offset panels. Shelves are independently adjustable. Shelf supports are formed from heavy gauge steel sheet with four solid steel shoulder rivets, two per ear, that interlock with inner wall of uprights.Nominal Shelf Dimensions
      • Shelf Edge Vertical Profile: 3/4 inch (19MM) maximum
      • Vertical Adjustment Increment: 1-1/2 inches (38MM)
      • Width Of Intermediate Uprights: 2 inches (51MM)
      • Clearance Between Uprights: Nominal shelf section width minus 2 inches (51MM)
      • Levelness of Completed Shelf Units: Maximum 1/8 inch (3.2MM) between bottom shelf and canopy top, measured along the edge of any upright in any direction
      Accessories
      • Threaded support rods, used in groups of 4 to support art frames.
      FinishesPaint finish.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Shelving_4-Post_Art_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniClass Commercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica