Publique sus productos
Hexagonal Wall Mounted Shelving
Hexagonal Wall Mounted Shelving
Hexagonal Wall Mounted Shelving
Hexagonal Wall Mounted Shelving

    Hexagonal Wall Mounted Shelving

    Traducido por Google,
    Estanterías de pared hexagonales

    Tamaños estándar
    Anchos: 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18"
    Profundidades: 4", 6", 8", 10", 12"
    Alturas: 5 25/128", 6 119/128", 8 169/256", 10 25/64", 12 1/8", 13 219/256", 15 151/256"

    • Ideal para proyectos de diseño de interiores residenciales y comerciales.
    • La forma hexagonal permite configuraciones versátiles y estéticas.
    • Este modelo le permite personalizar el ancho y la profundidad deseados.
    • El diseño modular permite sistemas de estanterías de pared personalizados para soluciones de almacenamiento únicas.


    La familia de estanterías Hexagon de Revit está meticulosamente diseñada para integrarse a la perfección en proyectos arquitectónicos, garantizando su compatibilidad con diversos estilos de interior. Ofrece un soporte robusto para sus necesidades de almacenamiento, a la vez que realza la estética de cualquier estancia. Ideal para entornos residenciales, comerciales y de oficina, este sistema de estanterías ofrece una forma innovadora de presentar artículos en formato modular. Para usar esta familia, abra la aplicación de búsqueda y haga clic en el modelo para insertarlo en su proyecto. En la sección de dimensiones del explorador de propiedades, puede personalizar los valores de ancho y profundidad que desee. Eleve sus proyectos de diseño con la estantería Hexagon, donde la creatividad se fusiona con la practicidad en una armoniosa combinación de forma y función.
    Especificaciones
    • Key Features:
      • Parametric width and depth for customizable sizing
      • Modular hexagon geometry for grouped wall installations
      • Lightweight design optimized for interior layouts
      • Ideal for book, décor, and display storage
      • Constructed from wood with a durable laminate finish
      • Panel Thickness: 3/4"
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Shelving_Hexagon_Wall_Mounted_LAM
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloArt