Presentamos nuestro innovador estante para guardar revistas, un complemento versátil para cualquier proyecto de diseño que requiera soluciones de organización y exhibición eficientes. Esta estantería está diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de bibliotecas, salas de espera, espacios comerciales y oficinas modernas que buscan una forma elegante de exhibir publicaciones periódicas y revistas.
Construido con tablero de partículas TFL de doble cara de 3/4”
Estantes ajustables para un almacenamiento versátil de revistas.
Incluye niveladores ocultos para nivelar fácilmente la unidad en superficies irregulares.
Este estante para guardar revistas combina durabilidad y atractivo estético, con una construcción robusta que garantiza un rendimiento duradero. A diferencia de otros productos de estanterías, esta unidad está equipada con niveles en ángulo y niveladores ajustables, lo que facilita una visibilidad y accesibilidad óptimas del contenido. Para utilizar esta familia, simplemente abra la aplicación de búsqueda y luego haga clic en el modelo para insertarlo en su proyecto. En la sección de construcción, puede ingresar la cantidad de estantes que desee. En el panel de propiedades, en las dimensiones, puede verificar las dimensiones personalizadas y le permite ingresar el ancho, la profundidad y la altura que desee.
Especificaciones
Construction
Built with fully doweled 3/4” particle board
Includes hidden adjustable levelers
Width options: 24" or 36" wide
Height options: 30" or 54" tall
Shelves are angled with adjustable options secured by double-pin clips
Especificaciones técnicas
ReferenciaSSG_Shelving_Magazine_Angled_LAM
Familia de productoPublic Safety
Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention