Publique sus productos
Mobile Wire Shelving Wire Shelving
Mobile Wire Shelving Wire Shelving

    Mobile Wire Shelving Wire Shelving

    4.8 de 5 estrellas4.8(17 reseñas)
    Traducido por Google,
    Estante de alambre cromado

    La estantería de alambre de alta resistencia viene con cuatro postes y 4-5 estantes que permiten una capacidad de peso de hasta 800 libras por estante.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24", 30", 36", 42", 48", 60", 72"
    Profundidades: 12", 14", 18", 21", 24", 30", 36"
    Alturas: 54", 63", 74", 86"

    • Precio incluido en el modelo
    • Las unidades se deslizan hacia adelante y hacia atrás con facilidad.
    • Niveladores de pie ajustables
    • Capacidad de 600 a 800 lb por estante
    • Longitudes de montaje entre 8' y 21'


    El sistema de estanterías de alambre con rieles superiores e inferiores ofrece el máximo almacenamiento en el mínimo espacio. Los kits incluyen todos los tramos de riel necesarios para longitudes de montaje de entre 2,44 m y 6,45 m. Características:
    • Construcción libre de corrosión
    • Instalación rápida
    • Utiliza la estructura de las estanterías existentes.
    • Capacidad de carga de 1200 lb por unidad
    • Aprobado por la NSF
    Extrusión de riel superior fabricada con aluminio de alta resistencia que garantiza años de servicio pesado y confiable.
    Especificaciones
    • Materials
      • Casters are 5" x 1-1/4" rigid polyurethane
      • Overhead track extrusion manufactured of heavy-duty aluminum
      Features and Benefits
      • NSF approved
      • Corrosion free construction
      • Utilizes the structure of existing shelving
      • 1200lb. load capacity per unit
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Shelving_Wire_CHR
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWire Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniClass Commercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica