Publique sus productos
Glass - Round Restaurant Table

Glass - Round Restaurant Table

Traducido por Google,
Mesa de café de acero con recubrimiento en polvo y tablero de vidrio templado.

Tamaños estándar
Anchos: 34" - 44"
Profundidades: 34" - 44"
Alturas: 28" - 30"

  • Ideal para espacios interiores comerciales, hoteleros y residenciales.
  • Tablero circular con cristal templado ligeramente biselado o acabado de chapa de nogal.
  • Base de acero sencilla con un perfil moderno, sutil y que optimiza el espacio.
  • El diseño combina bien con los asientos en salones, áreas de reuniones y zonas de comedor.


Con una sencilla base de acero y una superficie ligeramente biselada disponible en vidrio templado o chapa de nogal, esta mesa ofrece un perfil refinado y discreto que se adapta perfectamente tanto a espacios públicos como privados. Es ideal para comedores, salas de reuniones, salones, recepciones y otros entornos arquitectónicos donde se busca una presencia sobria y elegante. Su forma circular y sus detalles minimalistas facilitan su integración en una amplia variedad de estilos de diseño de interiores.
Especificaciones
  • Construction
    • Simple steel base with powder coated finish
    • Softly beveled tabletop edge detail
    • Available with tempered glass or walnut veneer tabletop surface
    Applications
    • Suitable for hospitality, office, lounge, and residential environments
    • Complements contemporary and transitional interior schemes
    • Ideal for meeting, dining, and casual collaboration settings
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSSG_Table_Cafe_PCS
  • Familia de productoEducation
  • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioVidrio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRestaurant Furniture
  • Número OmniClass23-21 25 11 13
  • Título OmniClass Classroom Furniture
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica