Cuenta con cubiertas laminadas duraderas de 1-1/4" con bandas de borde de PVC de 3 mm.
Las opciones de base incluyen base TT tubular y base H con columnas de acero calibre 14.
Diseño único en forma de pista de carreras para un atractivo estético mejorado.
Estas mesas de conferencia son un complemento versátil y elegante para cualquier entorno empresarial o educativo. Diseñadas con un tablero de 3,17 cm de grosor, son resistentes y visualmente atractivas. Los bordes están rematados con un canto de PVC de 3 mm, lo que les da un aspecto elegante y redondeado. Disponible con múltiples opciones de base, incluyendo una base tubular TT o una base H, esta mesa ofrece flexibilidad de diseño para adaptarse a cualquier estilo interior. Con una altura total de 73 cm, es perfecta para espacios de trabajo colaborativos. Las características opcionales incluyen gestión de cables, orificios para ojales y colores de canto personalizados, lo que mejora la funcionalidad y la personalización.
Especificaciones
Construction
Laminate Top with 3mm Edge Band
Core material: 1-1/8” thick particle board
Phenolic backer sheet with high pressure laminate top
Total top thickness: 1-1/4”
3mm PVC edge banding applied to all edges with radius corners
Base Options
Tubular TT-Base: 14-gauge 2” tubular steel columns, 29” overall fixed height, smooth silver standard with optional textured black finish
H-Base: 16-gauge 3” or 4” tubular steel columns, 29” overall fixed height, smooth silver standard with optional textured black finish
Additional Options
Metal Wire Management: Length varies between 36” - 72” depending on table length, available in black.
Grommet: Includes cut-out and grommet with cover.
Custom Sizes: Available upon request.
Non-Standard Edge Band: Options available on request.
Power Supply Modules: Options available on request.
Shape and Size Options
Buckle Shaped Top
Boat Shaped Top
Race Track Shaped Top
Rectangle Shaped Top
Technical Specifications
Shipping Class: 70
Assembly: Unassembled
Especificaciones técnicas
ReferenciaSSG_Table_Conference_Race_Track_LAM
Familia de productoBusiness
Grupo de productosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework