Publique sus productos
Round Table Classroom Table
Round Table Classroom Table
Round Table Classroom Table
Round Table Classroom Table
Round Table Classroom Table
Round Table Classroom Table
Round Table Classroom Table

    Round Table Classroom Table

    Traducido por Google,
    Escritorio circular educativo

    La mesa rectangular educativa está construida con tableros de partículas resistentes de alta densidad de grado industrial y un laminado resistente a rayones de alta presión. Sus patas son totalmente ajustables en varias alturas y llenan los soportes de soporte construidos con patas soldadas.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24", 30", 36", 42", 48", 60"
    Profundidades: 24", 30", 36", 42", 48", 60"
    Alturas: 17" - 42"

    • Mesa educativa circular sencilla.
    • Especialmente construido y diseñado para uso funcional en el aula.
    • Las opciones incluyen altura ajustable estándar de 17" - 25" o 22" - 30" o altura de pie de 34" - 42" disponible


    El espacio de mesa es un recurso indispensable en las aulas. Ya sea para usar como escritorio o espacio de trabajo para grupos pequeños, estas mesas pueden adaptarse a cualquier necesidad de espacio en el aula. Úselo de forma independiente o combínelo con formas geométricas para crear configuraciones complejas, como mesas de trabajo en grupo más grandes, círculos socráticos y mucho más.
    Especificaciones
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Table_Educational_Round_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloClassroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniClass Classroom Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica