Publique sus productos
Summit Classroom Table
Summit Classroom Table
Summit Classroom Table
Summit Classroom Table
Summit Classroom Table
Summit Classroom Table

    Summit Classroom Table

    Traducido por Google,
    Mesa de clase - Summit

    Estas mesas de forma orgánica se encuentran comúnmente en aulas y entornos educativos. La variedad de configuraciones que crean estas mesas es una excelente manera de alentar a los estudiantes a trabajar en grupos pequeños o grandes.

    Tamaños estándar
    Anchos: 72"
    Profundidades: 48"
    Alturas: 17" - 42"

    • Mesa de clase con forma de montaña
    • Estas mesas orgánicas educativas se encuentran en aulas y entornos educativos.
    • Estas mesas son ideales para aulas que están en constante cambio
    • La mesa se puede usar individualmente o juntar para crear una variedad de configuraciones para facilitar la colaboración


    Esta mesa educativa está diseñada con varias alturas (17" - 42") en incrementos de una pulgada. Viene con las opciones de elegir las patas estándar o de servicio pesado. Otra opción es agregar ruedas para un uso más flexible. El tamaño de la mesa es de 48" de profundidad por 72" de ancho. Este modelo de Revit está empaquetado con información detallada y específica sin los requisitos adicionales necesarios para un tamaño de archivo masivo.
    Especificaciones
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Table_Educational_Summit_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-16
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)72
    • Profundidad (pulgadas)48
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloClassroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniClass Classroom Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica