Publique sus productos
Tripod Classroom Table
Tripod Classroom Table
Tripod Classroom Table
Tripod Classroom Table

    Tripod Classroom Table

    Traducido por Google,
    Mesa de Aula - Trípode

    Estas mesas orgánicas en forma de trípode se encuentran comúnmente en aulas y entornos educativos. La variedad de configuraciones que crean estas mesas es una excelente manera de alentar a los estudiantes a trabajar en grupos pequeños o grandes.

    Tamaños estándar
    Anchos: 46"
    Profundidades: 33"
    Alturas: 17" - 42"

    • Mesa semicircular con bordes cuadrados
    • Estas mesas orgánicas educativas se encuentran en aulas y entornos educativos.
    • Estas mesas son ideales para aulas que están en constante cambio
    • La mesa se puede usar individualmente o juntar para crear una variedad de configuraciones para facilitar la colaboración


    Esta mesa educativa está diseñada con múltiples alturas (17" - 42") en incrementos de una pulgada. Viene con las opciones de elegir las patas estándar o de servicio pesado. Otra opción es agregar ruedas para un uso más flexible. El tamaño de la mesa es de 33" de profundidad por 46" de ancho. Estos modelos de Revit están empaquetados con información detallada y específica sin los requisitos adicionales necesarios de un tamaño de archivo masivo.
    Especificaciones
    • Table Top
      • 1" thick high density particle board
      • High Pressure Laminate finish
      • Chewing gum resistant backing
      • Rounded corners
      Frame
      • 16 gauge tube steel legs
      • Standard 1 1/4" legs or 2" heavy duty legs
      • Fully adjustable heights 17"-42" on 1" increments
      • Fully wended with support bracket
      • Adjustable floor glides
      • Powder Coat finish
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Table_Educational_Tripod_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-23
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)46
    • Profundidad (pulgadas)33
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloClassroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniClass Classroom Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica