Publique sus productos
10x10 - 8H - 3' Single Hinged Door 4 Sided Wire Partition
10x10 - 8H - 3' Single Hinged Door 4 Sided Wire Partition

    10x10 - 8H - 3' Single Hinged Door 4 Sided Wire Partition

    Traducido por Google,
    Familias de Revit incluidas en este grupo de modelos:
    • Puerta de alambre con una sola bisagra
    • Particiones de alambre
    Ideal para usar como:
    • Jaulas de centros de datos
    • Almacenamiento de drogas de la DEA
    • Jaulas de acceso para conductores
    • Depósitos de herramientas para almacenar herramientas y equipos de forma segura
    • Jaulas de servidores para proteger servidores de red y equipos informáticos costosos
    • Recintos de pruebas o celdas de detención para la aplicación de la ley


    Tabiques de malla de alambre tejido estilo 840 Los sistemas de tabiques de malla de alambre se pueden aplicar en diversas aplicaciones y sirven para diversos propósitos. Algunos de estos propósitos incluyen:
    • Depósitos de herramientas para almacenar herramientas y equipos.
    • Jaulas de acceso para conductores para controlar el acceso a centros de distribución o plantas de fabricación.
    • Almacenamiento de medicamentos de la DEA para farmacias y compañías farmacéuticas
    • Jaulas de servidores para proteger servidores de red y equipos informáticos costosos
    • Recintos de pruebas o celdas de detención

    Descripción general del sistema Estas jaulas de alambre son fáciles de reconfigurar a medida que cambian sus necesidades. Son versátiles, adaptables, personalizables y sumamente seguras. Los pernos solo son accesibles desde el interior de la jaula o la partición, y los postes se pueden anclar al piso para una mayor estabilidad.
    Especificaciones
    • Wire Partition
      • Customizable width (max 10ft per panel)
      • 8' or 10' height
      • Mesh is 10 gauge wire woven into 2" x 1" rectangular openings
      • Frame is 1-1/4" x 1 1/4" x 1/8" steel angle

      Single Hinged Door
      • 3' or 4' wide by 7' 3-1/4" high opening
      • Transom panel sized to match partition height
      • Three 4" x 4" 10 gauge tight pin hinges
      • Padlock lug standard, cylinder locks available
      • Complete with two door posts and hardware
      • Universal construction, works for left or right hand, inside or outside swing
      • Custom sizes available
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWirePartition-4Sided-SingleHinged8-10X10
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-15 11 15 17 11
    • Título OmniClass Wire Mesh Partitions

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica