Publique sus productos
Modular Benching Laminate Desk
Modular Benching Laminate Desk
Modular Benching Laminate Desk
Modular Benching Laminate Desk
Modular Benching Laminate Desk
Modular Benching Laminate Desk

    Modular Benching Laminate Desk

    Traducido por Google,
    Escritorio de banco Connection

    Tamaños estándar
    Anchos: 36" - 96"
    Profundidades: 24", 30"
    Alturas: 29", 42"

    • Ideal para entornos de oficina; mejora la eficiencia del espacio de trabajo.
    • El escritorio laminado modular ofrece configuraciones personalizables.
    • Pantallas de privacidad opcionales para una mejor gestión del espacio personal.
    • El diseño único de doble cara maximiza el potencial de colaboración.


    El diseño universal del escritorio lo hace ideal para instalaciones permanentes o espacios temporales para usuarios transitorios. Con pedidos por separado de superficies de trabajo y estructuras, este sistema de escritorios ofrece un enfoque personalizable para el diseño de oficinas, lo que lo convierte en la opción ideal para arquitectos y diseñadores que buscan soluciones adaptables en proyectos de la familia Revit. Disponibles en configuraciones de una o dos caras, las opciones de banco con patas metálicas vienen en 73,5 cm y 107,6 cm de alto. Para quienes prefieren una estética más tradicional, la opción de dos caras y 73,5 cm de alto aporta un toque elegante y moderno a cualquier entorno de oficina. Características opcionales como mamparas, separadores y paneles de privacidad permiten a los usuarios crear espacios de trabajo personalizados, mejorando la privacidad a la vez que se mantienen entornos abiertos y colaborativos. Para usar esta familia, abra la aplicación de búsqueda y haga clic en el modelo para insertarlo en su proyecto. En construcción, puede elegir entre configuraciones de una o dos caras. Al marcar la opción MODIFY_Double Sided, puede agregar un extremo de conferencia izquierdo o derecho. También puede añadir una mampara de privacidad y elegir entre una de acrílico o de tela. Por último, puede añadir un faldón para mayor privacidad y disimulación. En la sección de dimensiones, puede consultar las dimensiones personalizadas para introducir el ancho, la profundidad y la altura deseados de la superficie de trabajo.
    Especificaciones
    • Construction:
      • Engineered for maximizing workspace efficiency.
      • Designed to support focused individual work and collaborative group activities.
      • Metal-leg benching available in single- or dual-sided versions, with options for 29” or 42” heights.
      • Optional café-height teaming tables with double modesty panels.
      • Optional privacy screens, dividers, and modesty panels are available to define personal space.
      • Maintains open and collaborative environments while offering a higher degree of privacy.
      • Durable steel leg frame and laminate worksurface construction for enhanced longevity.
      • Option to choose between an acrylic or fabric material privacy screen.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Desk_Modular_LAM
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables