Publique sus productos
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture
Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture

    Wall Mounted Glove Dispenser Healthcare Furniture

    Traducido por Google,
    Dispensador de guantes

    Estos dispensadores de cajas de guantes desechables se encuentran con mayor frecuencia en entornos médicos para cirugías, exámenes y servicios de alimentos para limpieza y preparación. Este producto se puede montar en la pared y está disponible en 3 materiales diferentes.

    Tamaños estándar
    Anchos: 6", 10", 11"
    Profundidad: 4"
    Alturas: 4", 5", 10", 11", 14", 15", 17", 20", 22"

    • Se utiliza con mayor frecuencia en hospitales, residencias de ancianos e industrias de restauración.
    • El marco está disponible en tres materiales diferentes: alambre, acrílico y acero inoxidable.
    • Este dispensador puede contener de 1 a 4 cajas de guantes.
    • Permite que los equipos se mantengan organizados y bien equipados.


    Para utilizar esta familia, insértela en su proyecto desde la aplicación de búsqueda y colóquela en la ubicación deseada. En la parte superior del panel de propiedades, puede elegir entre material de marco de alambre, acrílico y acero inoxidable. A continuación, en construcción, encontrará la opción para agregar la caja de guantes desechables. Al desmarcar esa casilla, solo podrá ver el marco del dispensador. Por último, puede ingresar una capacidad de 1 a 4 cajas en "INGRESAR_Número de cajas".
    Especificaciones
      • Available in 18 gauge heavy-duty stainless steel, clear acrylic, and wire frame
      • Optional add glove box for visual reference
      • Holds up to 4 disposable glove boxes
      • Wall-mounted dispenser at the height of 48"
      • Easy to clean and durable
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Dispenser_Glove_Box_Wall_Mounted_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de productosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-30
    • Número de edición1
    • Profundidad (pulgadas)4
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 53 83
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCustom Retail Furniture