Publique sus productos
Industrial Workbench Industrial Furniture
Industrial Workbench Industrial Furniture
Industrial Workbench Industrial Furniture

    Industrial Workbench Industrial Furniture

    Traducido por Google,
    Banco de trabajo industrial

    Este banco de trabajo industrial ofrece un espacio sólido para trabajar, especialmente con herramientas. Lo utilizan los carpinteros y mecánicos domésticos para realizar trabajos manuales. El tablero de la mesa tiene una mayor flexibilidad de material que se puede cambiar según la resistencia y la funcionalidad.

    Tamaños estándar
    Anchos: 42", 60", 72"
    Profundidades: 30",36"
    Alturas: 34", 34 5/8"

    • Hace que el espacio de trabajo sea más eficiente y organizado.
    • Contiene estante inferior donde se puede almacenar el equipo.
    • Cuenta con ruedas para movilidad de muebles en todo el espacio industrial.


    El banco de trabajo industrial es un mueble fundamental en cualquier espacio de trabajo manual. Para incorporar esta familia a tu proyecto, simplemente impórtala a través de la aplicación Fetch. En el panel de propiedades en construcción, puedes encontrar opciones para colocar ruedas, incluir un estante inferior y agregar topes traseros, laterales derecho e izquierdo. Puedes modificar los materiales del tablero de la mesa accediendo a la sección de materiales y acabados. Ajusta el ancho y la profundidad a tu gusto en la categoría Dimensiones.
    Especificaciones
      • Frame made out of stainless steel with powdered coat
      • Table top comes with flexibility of material including laminated wood, painted steel, plastic laminate, and stainless steel
      • Width, Depth, and Height are adjustable between specified limits
      • Casters can be added for better movement around space
      • Back and side stop for table top support can be attached as per the need
      • Includes leg support for better comfort to the users
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Industrial_Workbench_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-01
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)426072
    • Profundidad (pulgadas)3036
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 57 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloIndustrial Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings