Publique sus productos
RFID and Keypad Battery Powered Lock
RFID and Keypad Battery Powered Lock
RFID and Keypad Battery Powered Lock
RFID and Keypad Battery Powered Lock
RFID and Keypad Battery Powered Lock
RFID and Keypad Battery Powered Lock

    RFID and Keypad Battery Powered Lock

    Traducido por Google,
    Cerradura compatible con RFID o teclado

    Use el teclado o toque RFID para asegurar el uso privado o los casilleros de uso asignado. Estilo de cuerpo estándar, vertical u horizontal disponible.

    Tamaños estándar
    Anchos: 54 mm, 35 mm
    Profundidades: 8 mm, 30 mm
    Alturas: 72 mm, 88 mm

    • Funcionalidad de uso compartido o asignado
    • Precio incluido en el modelo
    • Baterias incluidas
    • Gestionar con llaves electrónicas o dispositivo móvil
    • Se adapta a múltiples espesores de puerta.


    Nuestra gama de opciones de bloqueo está diseñada para funcionar a la perfección con todos nuestros modelos de casilleros BIM, cada uno construido para reflejar su contraparte del mundo real. Una vez cargado, cada modelo tiene una variedad de parámetros que le permiten manipular fácilmente varios aspectos del modelo sin necesidad de volver a cargar un catálogo de tipos. Además, cada modelo viene con un alto nivel de información integrada que incluye precios de presupuesto y enlaces a información más detallada en caso de que la necesite. Tener este nivel de flexibilidad combinado con un alto nivel de información es realmente lo que BIM estaba destinado a ser. Descripción general del sistema Nuestros candados están diseñados para usarse en casilleros asignados, como se usaría en el lugar de trabajo, hospitales o el gobierno, o para uso diurno, como en el caso de alquileres en un gimnasio, o una combinación de ambos.
    Especificaciones
    • Construction
      • IP55 rated for moisture and dust protection
      • All metal housing
      • Brushed nickel or black finish
      • Standard, vertical, or horizontal body style
      • With or without pull handle
      • Simple installation for new or retrofit applications
      • Slim 5/16" (8mm) profile
      • 1/2" (12mm) motorized deadbolt or deadlatch
      • Adapts to multiple door thickness
      • Patented snap-lock cable connector
      • Powered by 4 premium AA batteries
      • 3-5 year battery life
      Function
      • Keypad or RFID operation
      • Shared or assigned use
      • Manage with electronic keys or mobile device
      • Programmable auto unlock
      • Customizable settings
      • Built-in audit trail
      • Visual and audible indicators
      • Up to 5 year warranty
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Lock_Battery_RFID_Keypad
    • Familia de productoMuseum
    • Grupo de productosPreservation, Flat File, Security
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalNíquel mate
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Control Hardware
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniClass Door Accessories