Publique sus productos
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack
Cantilever Pipe Steel Rack

    Cantilever Pipe Steel Rack

    Traducido por Google,
    Estante de tubería voladizo de acero

    Esta estantería voladiza de un solo lado permite el almacenamiento eficiente de barras, tubos, ángulos, madera, molduras, conductos y otros materiales largos y voluminosos.

    Tamaños estándar
    Anchos: 48", 60"
    Profundidades: 24", 30"
    Alturas: 51", 61"

    • Capacidad de 1500 lb por nivel, sin exceder las 4000 lb
    • Los tubos retenedores removibles se extienden 5" de alto
    • Cada bahía proporciona 15" de espacio de almacenamiento vertical
    • Acabado con recubrimiento en polvo


    El estante de almacenamiento de tuberías en voladizo de Southwest Solutions Group está diseñado para ser altamente flexible y adaptable con cada modelo de Revit construido para reflejar su contraparte del mundo real. Este rack tiene una capacidad de carga de 1500 lb por nivel, sin exceder las 4000 lb, y cada bahía proporciona 15" de espacio de almacenamiento vertical.
    Especificaciones
    • Stationary Models
      • Overall height: 51"
      Mobile Models
      • Lag holes in base for anchoring
      • 8" x 2" phenolic casters
      • Two rigid and two swivel casters with wheel brakes
      • Overall height: 61"
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Rack_Cantilever_Pipe_PCS
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de productosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 29.26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCantilever Storage Racks
    • Número OmniClass23-21 11 11 15
    • Título OmniClass Commercial Storage Racking