Publique sus productos
Standard Laminate Sorter
Standard Laminate Sorter

    Standard Laminate Sorter

    Traducido por Google,
    Clasificador de correo laminado de tamaño estándar

    De una a seis secciones de ancho, de 18" a 48" de alto, con o sin contrahuellas incorporadas. Apoye los estantes de clasificación en incrementos verticales de 1".

    Tamaños estándar
    Anchos: 13 1/16”, 24 3/4”, 36 7/16”, 48 1/8”, 59 13/16”, 71 1/2”
    Profundidades: 12 7/8"
    Alturas: 18", 24", 30", 36", 42", 48"

    • El precio está INCLUIDO en el modelo.
    • Diseñado para clasificar papel tamaño carta
    • De una a seis secciones de ancho, de 18˝ a 48˝ de alto, con o sin contrahuellas incorporadas.
    • Apoye los estantes de clasificación en incrementos verticales de 1˝.
    • Los módulos de clasificación se fijan al marco de la consola de aluminio y están disponibles con la parte trasera cerrada.
    • Disponible con respaldos abiertos y tableros y puertas de exhibición de plexiglás opcionales con plazo de entrega estándar.
    • Normalmente se utiliza en una sala de correo.


    La línea de gabinetes de Southwest Solutions Group está diseñada para ser altamente flexible y adaptable con cada modelo de Revit creado para reflejar su contraparte del mundo real. Una vez cargado, cada modelo tiene una variedad de parámetros que le permiten manipular y personalizar fácilmente varios aspectos del diseño del caso sin necesidad de cargar un catálogo de tipos nunca más. Tales características incluyen:
    • Manipular tamaños rápidamente
    • Opciones de patada en el dedo del pie
    • Estilos de puerta
    • Tipos de manijas
    • Opciones de bloqueo
    • Opciones superiores en ángulo
    • Opciones de materiales
    Además, cada modelo viene con un alto nivel de información incorporada, incluido un precio económico en el peor de los casos que se actualiza dinámicamente a medida que manipula el modelo dentro de Revit. Esto permite al diseñador y al cliente comprender rápidamente dónde se gasta el dinero. Además, dentro de cada tipo de modelo, hay enlaces a información más detallada si la necesita. Tener este nivel de flexibilidad combinado con un alto nivel de información es realmente lo que debe ser BIM.
    Especificaciones
    • Description
      • Our base cabinet is part of a modular casework line; a flexible and durable alternative to built-in millwork.
      • Highly customizable family with a Limited Lifetime Warranty.
      • Finished on all four sides with 2mm PVC edge banding for durability.
      • Simple parameters for choosing handles, door types, toe kicks, and more.
      • Pricing is included in the model with dynamic cost estimate updates.
      • Includes one adjustable shelf.
      Construction
      • Cabinets are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Uses high-quality hardware, such as full extension ball bearing slides with soft close options and concealed tool-less hinges.
      • Multiple handle pull options available.
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16" thick high-pressure laminate
      Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Sorter_Standard_LAM
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de productosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 39
    • Título OmniClass Mailroom Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings