Publique sus productos
Boat Conference Table
Boat Conference Table

    Boat Conference Table

    Traducido por Google,
    Mesa de conferencias rectangular

    Tamaños estándar
    Anchos: 72", 96"
    Profundidades: 36", 48", 57"
    Alturas: 29"

    • Ideal para entornos corporativos y educativos.
    • Cuenta con cubiertas laminadas duraderas de 1-1/4" con bandas de borde de PVC de 3 mm.
    • Las opciones de base incluyen base TT tubular y base H con columnas de acero calibre 14.
    • Diseño único en forma de barco para un atractivo estético mejorado.


    Estas mesas de conferencia son un complemento versátil y elegante para cualquier entorno empresarial o educativo. Diseñadas con un tablero de 3,17 cm de grosor, son resistentes y visualmente atractivas. Los bordes están rematados con un canto de PVC de 3 mm, lo que les da un aspecto elegante y redondeado. Disponible con múltiples opciones de base, incluyendo una base tubular TT o una base H, esta mesa ofrece flexibilidad de diseño para adaptarse a cualquier estilo interior. Con una altura total de 73 cm, es perfecta para espacios de trabajo colaborativos. Las características opcionales incluyen gestión de cables, orificios para ojales y colores de canto personalizados, lo que mejora la funcionalidad y la personalización.
    Especificaciones
    • Construction
      • Laminate Top with 3mm Edge Band
      • Core material: 1-1/8” thick particle board
      • Phenolic backer sheet with high pressure laminate top
      • Total top thickness: 1-1/4”
      • 3mm PVC edge banding applied to all edges with radius corners

      Base Options
      • Tubular TT-Base: 14-gauge 2” tubular steel columns, 29” overall fixed height, smooth silver standard with optional textured black finish
      • H-Base: 16-gauge 3” or 4” tubular steel columns, 29” overall fixed height, smooth silver standard with optional textured black finish

      Additional Options
      • Metal Wire Management: Length varies between 36” - 72” depending on table length, available in black.
      • Grommet: Includes cut-out and grommet with cover.
      • Custom Sizes: Available upon request.
      • Non-Standard Edge Band: Options available on request.
      • Power Supply Modules: Options available on request.

      Shape and Size Options
      • Buckle Shaped Top
      • Boat Shaped Top
      • Race Track Shaped Top
      • Rectangle Shaped Top

      Technical Specifications
      • Shipping Class: 70
      • Assembly: Unassembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Table_Conference_Boat_LAM
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de productosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)29
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings